Termékek közzététele
Conca New consolle basin 120 with 3 tapholes.
Conca New consolle basin 120 with 3 tapholes.
    Ideal Standard

    Conca New consolle basin 120 with 3 tapholes.

    Conca Washbasin 1200 mm with 1 bowl, 3 Tap holes, without overflow
    Specifikáció
    • Washbasin 1200 mm, Vitreous China, 1 bowl, 3 Tap holes (Left, right and center), Type of fastening: Plug bolts, With brand logo.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT3807
    • TermékcsaládCONCA
    • TermékcsoportWash-Basin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)180
    • Szélesség (mm)1220
    • Mélység (mm)480
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFireclay
    • Nettó tömeg (kg)32
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass szám23-39 29 13 21 19
    • OmniClass névSurface Water Retention Basins