Termékek közzététele
EXTRA 100CM WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES
EXTRA 100CM WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES
    Ideal Standard

    EXTRA 100CM WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES

    Extra Basin 100cm, No Tap Holes, Slotted Overflow, Grinded, Glossy White
    Specifikáció
    • Extra Basin 100cm without Tap Holes, with Slotted Overflow, Grinded, in Glossy White finish
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT3908
    • TermékcsaládExtra
    • TermékcsoportWashbasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)148
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFireclay
    • Nettó tömeg (kg)23.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 kód33 47 26.16
    • CSI MasterFormat 2014 névRetention Basins
    • OmniClass szám23-39 29 13 21 19
    • OmniClass névSurface Water Retention Basins
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures