Termékek közzététele
Blend Cube soft close seat & cover
Blend Cube soft close seat & cover
    Ideal Standard

    Blend Cube soft close seat & cover

    Blend Cube Wrapover Seat & Cover, Soft Close, Gloss White
    Specifikáció
    • Blend Cube Wrapover Seat & Cover with Soft Close function in Glossy White finish
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT3927
    • TermékcsaládBlend Cube
    • TermékcsoportWC Seats
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-04-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)458
    • Szélesség (mm)361
    • Mélység (mm)375
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Nettó tömeg (kg)2.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Seats
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011196
    • ETIM-névToilet seat
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 leírásWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
    • OmniClass szám23-31 19 19 17
    • OmniClass névWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures