Termékek közzététele
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR NOWTOP WHMT
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR NOWTOP WHMT
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR NOWTOP WHMT
    Ideal Standard

    Conca BSN UN 80X50X37 1 DR NOWTOP WHMT

    Vanity unit, with 800 x 505 x 370mm, 1 external drawer without countertop. Equipped with push open and soft close technology. Anthracite matt lacquer finish.
    Specifikáció
    • Vanity unit, with 800 x 505 x 370mm, 1 external drawer without countertop. Equipped with push open and soft close technology. Metal drawers. Anthracite matt lacquer finish.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT3985
    • TermékcsaládCONCA
    • TermékcsoportBathroom_Furniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)372
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)505
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Nettó tömeg (kg)28
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets