Termékek közzététele
Conca BSN UN 160X50X55 4 DR+WTOP NOCUT  WHMT
Conca BSN UN 160X50X55 4 DR+WTOP NOCUT  WHMT
    Ideal Standard

    Conca BSN UN 160X50X55 4 DR+WTOP NOCUT WHMT

    Vanity unit, 1600 x 505 x 550mm with non-perforated countertop, 4 external drawers. Equipped with push open and soft close technology. Matt white lacquered finish.
    Specifikáció
    • Vanity unit, 1600mm wide, 505 mm deep and 550 mm high, with non-perforated countertop with 4 external drawers with full extraction. Equipped with push open technology and soft close combined in one system. Drawers in thin metal and anthracite-colored interior. Available in 3 matt lacquered finishes and in 3 veneered wood finishes. Matt white lacquered finish.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT4325
    • TermékcsaládCONCA
    • TermékcsoportBathroom_Furniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)550
    • Szélesség (mm)1587
    • Mélység (mm)505
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Nettó tömeg (kg)85
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets