Termékek közzététele
EXTRA 100CM VANITY BASIN WITH  3 TAP HOLES
EXTRA 100CM VANITY BASIN WITH  3 TAP HOLES
    Ideal Standard

    EXTRA 100CM VANITY BASIN WITH 3 TAP HOLES

    Extra Vanity Basin 100cm, 3 Tap Holes, Glossy White
    Specifikáció
    • Extra Vanity Basin 100cm with 3 Tap Holes and Slotted Overflow in Glossy White finish
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT4368
    • TermékcsaládExtra
    • TermékcsoportWashbasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)150
    • Szélesség (mm)1010
    • Mélység (mm)520
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFireclay
    • Nettó tömeg (kg)29.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód33 47 26.16
    • CSI MasterFormat 2014 névRetention Basins
    • OmniClass szám23-39 29 13 21 19
    • OmniClass névSurface Water Retention Basins
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures