Termékek közzététele
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 3 Tap Holes, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 3 Tap Holes, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 3 Tap Holes, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 3 Tap Holes, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 3 Tap Holes, With Overflow
    Ideal Standard

    Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 3 Tap Holes, With Overflow

    Tipo-Z One-piece washbasin & pedestal with 3 tap holes and slotted overflow
    Specifikáció
    • Tipo-Z One-piece washbasin & pedestal with 3 tap holes and slotted overflow. Available in four different finishes, Gloss White, Silk White, Gloss black and Silk black.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT4426
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)900
    • Szélesség (mm)740
    • Mélység (mm)470
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)33.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód33 47 26.16
    • CSI MasterFormat 2014 névRetention Basins
    • OmniClass szám23-39 29 13 21 19
    • OmniClass névSurface Water Retention Basins