Termékek közzététele
I.LIFE B WORKTOP NO CUT 60CM
I.LIFE B WORKTOP NO CUT 60CM
I.LIFE B WORKTOP NO CUT 60CM
I.LIFE B WORKTOP NO CUT 60CM
I.LIFE B WORKTOP NO CUT 60CM
I.LIFE B WORKTOP NO CUT 60CM
I.LIFE B WORKTOP NO CUT 60CM
I.LIFE B WORKTOP NO CUT 60CM
    Ideal Standard

    I.LIFE B WORKTOP NO CUT 60CM

    I.life B worktop no cut 60cm
    Specifikáció
    • Worktop no cut 60cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT5281
    • TermékcsaládI.life B
    • TermékcsoportBathroom Furniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)18
    • Szélesség (mm)602
    • Mélység (mm)507
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Nettó tömeg (kg)3.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEC010460
    • ETIM-névBathroom vanity top
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets

    Termék elérhetősége

    Európa