Termékek közzététele
ULTRA FLAT EVO SHT 160X90 RECT
ULTRA FLAT EVO SHT 160X90 RECT
ULTRA FLAT EVO SHT 160X90 RECT
    Ideal Standard

    ULTRA FLAT EVO SHT 160X90 RECT

    ULTRA FLAT EVO Rectangular shower tray 900 mm.
    Specifikáció
    • ULTRA FLAT EVO. Rectangular shower tray 1600x900x35 mm in silk white and silk grey finishes, no waste. Antibacterial, Accessible design, Cutability, Easy repair, 35/36mm height
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT5432
    • TermékcsaládUltraflat Evo
    • TermékcsoportShower Tray
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-12-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)35
    • Szélesség (mm)1600
    • Mélység (mm)900
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzilárd felület
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)56.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011443
    • ETIM-névShower tray
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika