Termékek közzététele
DEA WALL ASY 180X80 WHITE LF
DEA WALL ASY 180X80 WHITE LF
    Ideal Standard

    DEA WALL ASY 180X80 WHITE LF

    DEA | Special shaped bath 1800x800x610 mm, no tap hole, with overflow, no waste
    Specifikáció
    • DEA | Special shaped bath 1800x800x610 mm in white glossy finish, no tap hole, with overflow, no waste | Detergent resistant, Light resistant
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT5492
    • TermékcsaládDEA
    • TermékcsoportBath Tub
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-04-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)610
    • Szélesség (mm)1800
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)42
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs