Termékek közzététele
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY
    Ideal Standard

    ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY

    UltraFlat S+ shower tray, IdealSolid+, 3 cm height, square, with waste on the center, with cover waste.
    Specifikáció
    • UltraFlat S+ shower tray, IdealSolid+, 3 cm height, square, with waste on the center, stainless steel cover waste, 90 mm waste system to be ordered separately, Antislip.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT5614
    • TermékcsaládUltraflat S+
    • TermékcsoportShower Tray
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)30
    • Szélesség (mm)1700
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzilárd felület
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)32.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011443
    • ETIM-névShower tray
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika