Termékek közzététele
I.LIFE B  Vessel 550x400x130 mm in white glossy finish, without overflow  Space saving basin
I.LIFE B  Vessel 550x400x130 mm in white glossy finish, without overflow  Space saving basin
    Ideal Standard

    I.LIFE B Vessel 550x400x130 mm in white glossy finish, without overflow Space saving basin

    I.LIFE B Vessel 550x400x130 mm, without overflow
    Specifikáció
    • I.LIFE B Vessel 550x400x130 mm in white glossy finish, without overflow Space saving basin
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT5728
    • TermékcsaládI.life B
    • TermékcsoportWashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-08-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)136
    • Szélesség (mm)551
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFireclay
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)12.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika