Termékek közzététele
KUBO B/FOLD 90 Unhand Door BRT/SIL SATIN
KUBO B/FOLD 90 Unhand Door BRT/SIL SATIN
    Ideal Standard

    KUBO B/FOLD 90 Unhand Door BRT/SIL SATIN

    Kubo B, Bi-fold, 900 mm, Inwards & Outward Opening, Reversible, Satin 6 mm Safety Glass

    Specifikáció
    • Kubo B, Bi-fold, 900 mm with Inwards & Outward Opening, Reversible and Satin 6 mm Safety Glass

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT7326
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShower enclosures
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-08-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1932
    • Szélesség (mm)920
    • Mélység (mm)70.5
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Nettó tömeg (kg)37
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers