Termékek közzététele
Fastlane Intelligate
Archivált

Fastlane Intelligate

The Fastlane Intelligate is the original infrared monitored, dual pedestal, bi-directional motorised access gate with dual glass swing barriers, that allows suitable passage for all people, including wheelchair users and people with reduced mobility as well as facilitating the movement of packages into a building. The Intelligate is designed for lower throughput and as a complimentary addition to a Fastlane installation. The Intelligate can either be controlled via an access control card reader system, push button, remotely by a guard or from the reception, depending on preferences. The enclosure is finished using 304 brushed stainless steel.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóintelligate
  • TermékcsaládTurnstiles
  • TermékcsoportIntelligate
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-06-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)970
  • Szélesség (mm)162
  • Mélység (mm)162
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeEgyesült Királyság
  • Nettó tömeg (kg)20
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Biztonság
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névGate barrier systems
  • UNSPSC kód46161510
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_34
  • Uniclass 2015 leírásGates and turnstiles
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névTurnstiles
  • OmniClass szám23-29 13 23
  • OmniClass névAccess Control Turnstiles