Termékek közzététele
Fastlane Plus 30MA
Archivált

Fastlane Plus 30MA

The Fastlane Plus 30MA is a single barrier arm variant of the original barrier arm optical turnstile, ideal for compact lane widths. This model is provided in the same footprint and may be integrated with the dual barrier 400MA to provide DDA complaint lane widths.

The 30MA includes the same premium features, such as a unique self-resetting breakaway arm safety feature and an intuitive lane status display to guide users through the system. It can be configured to match the required entry and exit settings the building requires, for example card in/card out or card in/free exit with automatic operation of the barrier arms on exit.

The infrared optical system identifies tailgaters as close as 5mm from the authorised pedestrian, thus enforcing a one pass/one entry policy.

The end panel profile is available with round or square options, and the enclosure is finished using 304 brushed stainless steel with Deep Black Quartz Corian for concealed reader mounting. Special finishes and decorative top options are available.

Each lane has a Fastlane Connect web server to provide LAN functionality for remote control and support.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóplus-30ma
  • TermékcsaládFastlane Plus
  • TermékcsoportBarrier Arm Turnstiles
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-06-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)965
  • Szélesség (mm)160
  • Mélység (mm)973
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagPorral bevont acél
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeEgyesült Királyság
  • Nettó tömeg (kg)53
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Biztonság
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névGate barrier systems
  • UNSPSC kód46161510
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_34
  • Uniclass 2015 leírásGates and turnstiles
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névTurnstiles
  • OmniClass szám23-29 13 23
  • OmniClass névAccess Control Turnstiles