Termékek közzététele
Pozzi-Ginori Easy Vägg-WC
IDO

Pozzi-Ginori Easy Vägg-WC

Med hård sits nr 94621. Fastsättningsserie nr 61005 ingår. Vi rekommenderar en sitthöjd på 420 mm. Fastsättningsskruvar nr 61001 bör beställas separat om fixtur inte används (vid fastsättning i vägg). Produkten kräver att väggens tjocklek är minst 30 mm. Bultavstånd 180 mm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító7462101101
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-05-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)420
  • Szélesség (mm)350
  • Mélység (mm)570
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPorcelán
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)23
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815