Termékek közzététele
iPro 51x51mm wall mounted-BK08
iPro 51x51mm wall mounted-BK08
    iGuzzini
    Archivált

    iPro 51x51mm wall mounted-BK08

    Double light emission outdoor wall-mounted luminaire, designed to use neutral white LED lamps, with Up/Down light blade optic. For wall-mounting using the special steel plate. The luminaire consists of an optical assembly, rear base and plate for fixing to the wall. The optical assembly and rear base are made of die-cast aluminium alloy coated with liquid acrylic paint (grey finish) or textured liquid (white finish) with a high level of resistance to weather and UV rays. The wall plate is made of Aisi 304 stainless steel. Double light blade optic with two-component (acrylic and polycarbonate) lenses, joined to the optical assembly with silicone. Single stainless steel M14x1 cable gland and rubber outlet cable L=500mm. Double electronic circuit with neutral white LED. Equipped with electronic ballast Vin 100-240V ac 50/60Hz. All external screws used are made of A2 stainless steel. The luminaire technical characteristics conform to EN60598-1 standards and particular requirements.
    Specifikáció
    • LED 5.8W 690lm - light source values 7.5W 68lm - system values Luminous Efficiency (system value): 9lm/W Neutral 4000K CRI 75 Control gear Electronic included Optic: Light Blade Effect Adjustability: directional Designer: Mario Cucinella
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBK08
    • TermékcsaládOutdoor
    • TermékcsoportiPro wall mounted
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)161
    • Szélesség (mm)51
    • Mélység (mm)51
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)0.65
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódSs_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting systems