Termékek közzététele
Legacy Straight Round Aluminum Pole
Legacy Straight Round Aluminum Pole
    Signify

    Legacy Straight Round Aluminum Pole

    The Gardco legacy straight round aluminum poles consist of a one piece extruded aluminum lighting standard mounted to a cast aluminum base, a hinged aluminum base, or a structural quality carbon steel base tenon. The poles are finished with either Architectural Class 1 anodizing or electrostatically applied TGIC polyester powder coat.
    Specifikáció
    • Product Benefits:
      • Built to withstand harsh environmental conditions
      • Superior corrosion resistance
      • Optimal strength and durability
      Product Features:
      • 4", or 5" diameter poles
      • Available in various heights ranging from 8' to 30'
      • Steel tenon, cast, or hinged base options
      • Post-top or side arm mount options
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLegacy_Straight_Round_Aluminum_Pole
    • TermékcsaládGardco
    • TermékcsoportOutdoor luminaires - Poles and brackets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-12
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész