Termékek közzététele
101 Recessed Expansion Joint Mount
INPRO EUROPE
Archivált

101 Recessed Expansion Joint Mount

The 101 recess wall + ceiling expansion joint system features a single seal that comes in a variety of colors to coordinate with your wall finish. The 101 is adaptable to any 16mm wall and ceiling finish.
Specifikáció
  • *Dual durometer seal provides secure fit and optimal flexibility *Seals absorb limited serviceable seismic movement *Recessed mount frame for minimal sightline *Interior and exterior applications *Adaptable to any 16mm wall and ceiling finsihes including drywall, plaster, and tile *Snap-on design for easy on site assembly *Easy to clean flush seals *Low profile wall mounted frame optional for wall to corner condition, minimizes sightlines at corners *Mill finish aluminum *Standard seal color: black, beige, gray, off white, and bright white. Custom colors available upon request
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító101-Recessed-Expansion-Joint-Mount
  • TermékcsaládExpansion Joint Cover Systems
  • TermékcsoportExpansion Joint System
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagGumi
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Illesztőrendszerek
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • Uniclass 2015 kódPr_35_90_27
  • Uniclass 2015 leírásExpansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 névExpansion Control
  • OmniClass szám23-13 31 21 19 11
  • OmniClass névExpansion and Contraction Joints