Termékek közzététele
Stainless Steel Door Face Protection
INPRO EUROPE

Stainless Steel Door Face Protection

3.3/5 csillag3.3(10 vélemény)
Protect your doors from everyday wear and tear with Stainless Steel Door Face Protectors. Our Door Face Protectors keep your doors safe from scratches and dents while offering a decorative touch. Achieve a mirror finish with Stainless Steel.
Specifikáció
  • *Manufactured to your custom specifications Stainless Steel *Type 304 and Type 430 available in 14-gauge, 16-gauge and 18-gauge *Available in No. 4 Satin Finish *Available in cement-on or screw-on Gold Titanium Stainless Steel *Type 304 available in 20-gauge *Available in Gold Titanium, Mirror Finish *Available in cement-on only
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóStainless-Steel-Door-Face-Protection
  • TermékcsaládDoor and Frame Protection
  • TermékcsoportDoor Protection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-06-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Belső ajtók
  • IFC besorolásAjtó
  • Uniclass 2015 kódPr_30_36_33_45
  • Uniclass 2015 leírásKick plates
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 26 33
  • CSI MasterFormat 2014 névDoor and Frame Protection
  • OmniClass szám23-17 11 11 25
  • OmniClass névDoor Accessories
  • CSI UniFormat II kódC1020
  • CSI Uniformat II névInterior Doors