Termékek közzététele
INTRA Endura drinking fountain
Intra
Archivált

INTRA Endura drinking fountain

Popular drink fountains that stand out with their great design. The fountains are made of stainless steel, a durable material that is easy to clean. This makes them very suitable for locations with high frequency use, such as schools, offices, airports, sports stadiums/buildings, railway stations and hospitals Vandal resistant drinking fountain in stainless steel 18/10, for wall mounting. Supplied with integrated waste, water trap water bubbler.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóED2-0DF
  • TermékcsaládHWB/Drink fount
  • Termékcsoport301
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-11-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)175
  • Szélesség (mm)335
  • Mélység (mm)335
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeNorvégia
  • Gyártás helyeNorvégia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks