Termékek közzététele
LAUFEN PRO Washbasin 600 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin 600 mm

2.0/5 csillag2.0(7 vélemény)
Washbasin Compact LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 600 x 420 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, siphon cover, pedestal, bathtubs, furniture, Order no. 81495.2
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító814952
  • TermékcsaládLAUFEN PRO
  • TermékcsoportBASINS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)420
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)170
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeAusztria
  • Nettó tömeg (kg)12.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók