Termékek közzététele
INTRA Icon wall mounted Toilet brush holder
Intra
Archivált

INTRA Icon wall mounted Toilet brush holder

Toilet brush holder in stainless steel. Supplied complete with nylon brush with handle in stainless steel. All products are created in stainless steel, a durable and hygienic material that is maintenance-free and easy to clean. Polished finish enhances the clean appearance.
Specifikáció
  • Outer dimension: 100x336x100 mm Covers all the products needed to equip both small and large toilet Minimalist expression, the rounded corners that soften up the ground finish Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóICTB
  • TermékcsaládHygiene products
  • Termékcsoport350
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-11-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)336
  • Szélesség (mm)100
  • Mélység (mm)101
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeNorvégia
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)1.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_86
  • Uniclass 2015 leírásToilet brush holders
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories