Termékek közzététele
INTRA Wash throuh wall mounted 1200 mm
Intra
Archivált

INTRA Wash throuh wall mounted 1200 mm

Wash trough, fully pressed, in stainless steel. Wash troughs designed to withstand daily use in schools, kindergartens, sport stadiums and industrial buildings. For increased security several of our models are provided with "bumpers" covering sharp corners. If you do not need bumpers we also supply simpler variations. All our models have centered waste holes and is delivered in fully pressed stainless steel and are without unhygienic joints.
Specifikáció
  • Supplied with wall brackets, corner protection bumpers and 1 1/2" grated waste. Length: 1200 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóP121
  • TermékcsaládWashtroughs
  • Termékcsoport320
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-11-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)140
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)430
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeNorvégia
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)9.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks