Termékek közzététele
INTRA Sandcatcher E220
Intra
Archivált

INTRA Sandcatcher E220

Sand catcher with a capacity of 3.5 liters. Intended for the collection and filtration of wastewater containing sand residue. Easy to fit under a sink or wash trough. Dimensions: 174 x 130 x 235 mm
Specifikáció
  • It is easy to mount directly under a washbasin or a wash trough. The sand catcher is delivered with a flexible outlet that will enable straight or bent installation possibilities.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSAND-01
  • TermékcsaládAccessories sanitary products
  • Termékcsoport391
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)174
  • Szélesség (mm)130
  • Mélység (mm)230
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeKína
  • Nettó tömeg (kg)2.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 leírásDrainage equipment
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 26
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Waste Separators
  • OmniClass szám23-21 43 23 13
  • OmniClass névPortable Sanitary Waste Receptacles
  • CSI UniFormat II kódD2030
  • CSI Uniformat II névSanitary Waste