Termékek közzététele
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T
    Intra lighting

    Eye T

    Good looking all around.

    Don't roll your eyes, roll your Eye.

    There are really a lot of spots out there, but Eye is not just »one more spot«. Come closer. All the details are carefully thought out. Its clean elegant look with the possibility of a 360-degree orientation makes it a perfect luminaire for hospitality, retail and private residences.

    A timeless design with an innovative swivel system makes Eye an eye-catcher. With a wide optic choice, it can fit any need.

    Design: Serge Cornelissen

    Specifikáció
    • Eye T 60 

      Beam angle: 

      • Reflector: 34°, 45°
      • Lens: 10°, 22°, 26°, 46°
      • Zoom lens: 22°-45°

      Luminaire luminous flux: 802 lm - 1603 lm

      LED colour: 3000K CRI>80, 4000K CRI>80, 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K, CRI>90, 4000K, CRI>90

      Installation: Track (T)

      Power: 10W

      Eye T 80

      Beam angle:

      • Reflector: 30°, 65°
      • Lens: 24°,34°,53°

      Luminaire luminous flux: 1696 lm - 3272 lm

      LED colour: 3000K CRI>80, 4000K CRI>80, 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K, CRI>90, 4000K, CRI>90

      Installation: Track (T)

      Power: 19W

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóeye-T
    • TermékcsaládSpots & Downlights
    • TermékcsoportEye
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSzlovénia
    • Gyártás helyeSzlovénia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000030
    • ETIM-névAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 00 00
    • OmniClass névElectrical and Lighting Specific Products and Equipment