Termékek közzététele
Minus Square
Minus Square
Minus Square
Minus Square
Minus Square
Minus Square
Minus Square
Minus Square
    Intra lighting

    Minus Square

    "Made to match". A refined frame for outstanding ideas. This linear square catches the attention as a graphic element in the space, especially when grouped in various ways. White or RGB options are a perfect canvas for creative ideas. Minus Square integrates easily into any interior, lighting up uniformly the whole space. Design: Gigodesign
    Specifikáció
    • Installation: suspended. Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3,50.000h L80 B10 or RGB LED strip. Optic: satin opal polycarbonate diffuser (SOP). Body: extruded aluminium profile, powder coated. Advantages: tunable white light source. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALITD). RGB version require external driver and controller - order separately. IP protection: 40. Complete with: adjustable cord suspension and pre-fitted 1,5 m long power cable. 3 m and 5 m suspension available on request.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóminussquare
    • TermékcsaládLinear & Systems
    • TermékcsoportMinus
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-22
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSzlovénia
    • Gyártás helyeSzlovénia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000030
    • ETIM-névAccessories for lighting
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 00 00
    • OmniClass névElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring