Termékek közzététele
ETICSBOX
ETICSBOX
ETICSBOX

    ETICSBOX

    ISOBOX ETICSBOX is an EPS foam board for external walls insulation from the latest generation : - Highest thermal performance - Innovative design. - Best dimensional stability - Protected from IR radiation Mainly manufactured from grey, EPS ETICSBOX features a thin white EPS facing giving full protection from IR radiation. No more tarpaulin is required on site! Fully certified, ETICSBOX enhance thermal performance due to its very low lambda.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóeticsbox
    • TermékcsaládFacade
    • TermékcsoportETICS
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2014-10-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    • Szélesség (mm)1200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzigetelés
    • Másodlagos anyagPolisztirol (EPS)
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • UNSPSC névThermal insulation
    • UNSPSC kód301415
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_63_26
    • Uniclass 2015 leírásExpanded polystyrene (EPS) boards
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 24 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Insulation and Finish Systems
    • OmniClass szám23-13 25 19 11 11 11
    • OmniClass névExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls

    Termék elérhetősége

    Európa