Termékek közzététele
Terrace system
Isodrän

Terrace system

WARM AND DRY CONCRETE FLOOR WITHOUT WATER Roof terraces are becoming increasingly common in our cities which is putting high demands on design and execution so that no problems arise. Using the ISODRÄN BOARD will solve thermal insulation and drainage issues with a single product.
Specifikáció
  • The ISODRÄN BOARD brings concrete slab a number of advantages: - Quick drying up of water. - Low risk of root ingress - High constant temperature that provides low humidity and little movement in the soffit. - No condensation under the water proofing - Large drainage capacity. The ISODRÄN board is available in six different pressure strength classes which makes it possible to use most types of surfaces such as plantations, once and roads, etc.. The building height can usually also be customized thanks to the board’s two different thicknesses. 65 and 100 mm. In addition, the board’s light weight reduces the load on the slab compared to gravel for drainage.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóterracesystem
  • TermékcsaládInsulation
  • TermékcsoportPorous Insulation
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-04-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSzilárd habszivacs
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEC010879
  • ETIM-névInsulation blanket/-plate
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_06_50
  • Uniclass 2015 leírásMineral fibre slab insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 névThermal Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 19 11
  • OmniClass névSlab and Board Thermal Insulation
  • CSI UniFormat II kódA1020
  • CSI Uniformat II névSpecial Foundations

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Finnország
Izland
Norvégia
Svédország