Termékek közzététele
Fold Seating Configuration 4
Fold Seating Configuration 4
Fold Seating Configuration 4
Fold Seating Configuration 4
Fold Seating Configuration 4
    Isomi
    Archivált

    Fold Seating Configuration 4

    The Fold modular seating is produced in durable solid surface with a premium quality upholstered seat pad. Its lean, contemporary look belies a comfortable and practical finish. Highly versatile, the seating can be configured to meet a wide range of requirements.

      Features

      • Modular on specification, seamless on installation
      • Easy to specify modular components
      • CAD and BIM files available
      • Various colour and fabric options available
      Specifikáció
      • Modular seating in solid surface with premium quality upholstered seat pad. An all solid surface option is also available. Product shown is W2695/1243 x D535 x H440mm.

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítófold-seating-configuration-4
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2023-01-27
      • Verziószám1
      • Magasság (mm)440
      • Szélesség (mm)2695
      • Mélység (mm)535
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagSzilárd felület
      • Másodlagos anyagKárpit
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok