Termékek közzététele
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
    PLANK

    MONZA bistro chair

    4.9/5 csillag4.9(28 vélemény)

    The MONZA Bistro, designed by Konstantin Grcic, is a chair with a frame made of beech, either in natural lacquer or stained and lacquered black. The backrest is made of polypropylene and is available in the colours black, white, caffelatte, caramel and terra brown. The seat is made of flexible polyurethane integral foam.

    Specifikáció
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2017
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ITEM NUMBER: 1212-20

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMonza-bistro-chair
    • TermékcsaládMonza
    • TermékcsoportChair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-02-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)780
    • Szélesség (mm)530
    • Mélység (mm)470
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagPolipropilén
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Hasonló termékek