Egyedi azonosító: | Floor-Slab-S25 |
---|---|
Gyártó: | Isotex |
Termék család: | Floor slabs |
Termék csoport: | S25 |
Szélesség (mm): | 1000 |
Magasság (mm): | 250 |
Mélység (mm): | 260 |
Publikálás dátuma: | 2020-01-05 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | https://en.blocchiisotex.com/isotex-flooring-panels/flooring-panel-s-25/ |
---|---|
Szerelési útmutató: | https://en.blocchiisotex.com/wp-content/uploads/2017/07/EN_catalogo_posa.p... |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | https://en.blocchiisotex.com/contact-us/ |
Technikai leírás: | https://en.blocchiisotex.com/isotex-flooring-panels/flooring-panel-s-25/ |
Útmutató videó: | https://en.blocchiisotex.com/our-videos/ |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/isotex/product/floor-slab-s25
Elsődleges anyag: | Cement |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | Italy |
Gyártás helye: | Italy |
BIMobject kategória: | Építkezés - Szintek, lapok és padlózatok |
---|---|
IFC besorolás: | Slab |
Uniclass 1.4 Kód: | L5332 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Floor blocks |
Név | Érték |
---|---|
Application | Thermal isolation ; Acoustic isolation |
Bar Thickness | 8 mm — 16 mm |
Length | 1000 mm — 6500 mm |
Material | Wood-cement ; Concrete |
Thickness | 250 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Length | 1000 mm — 6500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Material | Wood-cement ; Concrete |
BIMobject®