Termékek közzététele
YT:15 Träregelvägg med ventilerad träfasad [REI90] [53-58 dB]
ISOVER SE

YT:15 Träregelvägg med ventilerad träfasad [REI90] [53-58 dB]

An energy efficient, space saving, fire and moisture safe external wall construction with three layers of insulation with ISOVER ULTIMATE and glass wool, suitable for high requirements of fire protection, e.g. wooden houses with 5-8 floors. On the outside is ISOVER facade panel 31 which provides a comprehensive insulation layer with minimal thermal bridges. On the inside is an installation layer with ISOVER ULTIMATE UNI-skiva 36 which protects the internal vapour retarder, ISOVER Vario Xtra alt. ISOVER plastic foil, from being unnecessarily perforated during installations. The cladding layers on the inside, consists of one layer gypsum board Gyproc GN Normal and one layer Gyproc GF Fire and on the outside there is a wind protection with one layer Gyproc H Storm. For optimal sound insulation, primarily traffic noise, you get the best effect if the two vertical wooden profiles are not mechanically fixed to each other and the gypsum board is installed behind the facade panel.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóISO_OW_01
  • TermékcsaládInsulation System
  • TermékcsoportExterior Wall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-06-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSzigetelés
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Külső falak
  • IFC besorolásFal