Termékek közzététele
JANSEN Economy 50 window
JANSEN Economy 50 window
JANSEN Economy 50 window
JANSEN Economy 50 window
JANSEN Economy 50 window
    Jansen AG

    JANSEN Economy 50 window

    With an installation depth of only 50 mm, the JANSEN Economy 50 profile system is suitable for slender, elegant window designs without thermal insulation. Tested systemised fittings are available for all common opening types.

    Specifikáció
    • 01-01-01-01

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJansen_economy_50_window
    • TermékcsaládUninsulated steel systems
    • TermékcsoportDoors & Windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-17
    • Verziószám4
    • Mélység (mm)50
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Casement Window
    • IFC besorolásAblak
    • ETIM-kódEC003536
    • ETIM-névWindow (complete with frame)
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 leírásSteel window units
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Windows
    • OmniClass szám23-17 13 13
    • OmniClass névMetal Windows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows