Termékek közzététele
JANSEN JANISOL ARTE 60 window
JANSEN JANISOL ARTE 60 window
JANSEN JANISOL ARTE 60 window
JANSEN JANISOL ARTE 60 window
JANSEN JANISOL ARTE 60 window
JANSEN JANISOL ARTE 60 window
JANSEN JANISOL ARTE 60 window
JANSEN JANISOL ARTE 60 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL ARTE 60 window

    The second generation of the JANSEN JANISOL ARTE 60 window system now offers profiles made from stainless steel and Corten steel as well as a wide range of profiles. The integrated weatherstrip groove simplifies and speeds up fabrication. A large selection of glazing beads is also available in a variety of different materials. The wide range of opening types is ideally suited for the renovation of old windows as well as for modern residential construction. With the narrowest profile face widths of only 25 or 40 mm for fixed glazing and a basic depth of 60 mm, intricate yet stable constructions with a large proportion of glass and excellent thermal insulation can be created.

    Specifikáció
    • 01-01-05-01

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJansen_Janisol_Arte_2_0_window
    • TermékcsaládInsulated steel systems
    • TermékcsoportDoors & Windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-09
    • Verziószám3
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Casement Window
    • IFC besorolásAblak
    • ETIM-kódEC003536
    • ETIM-névWindow (complete with frame)
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 leírásSteel window units
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Windows
    • OmniClass szám23-17 13 13
    • OmniClass névMetal Windows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows