Termékek közzététele
JANSEN JANISOL HI 80 window
JANSEN JANISOL HI 80 window
JANSEN JANISOL HI 80 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL HI 80 window

    JANSEN JANISOL HI windows combine aesthetics with refined technology. Slender frame profiles enhance the architectural styling while the innovative technology ensures the best possible thermal separation. With triple glazing, it is easy to achieve windows with excellent thermal conductivity coefficients (Uw), e.g. 0.69 W/m2K for fixed lights and 0.8 W/m2K for opening elements. Thanks to high-tech thermal break spacer bars made of glass-fibre reinforced plastic, the new window system also benefits from excellent structural values and achieves top values in system tests (air/water/wind).

    Specifikáció
    • 01-01-03-01

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJansen_Janisol_HI_window
    • TermékcsaládInsulated steel systems
    • TermékcsoportDoors & Windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-17
    • Verziószám4
    • Mélység (mm)80
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Casement Window
    • IFC besorolásAblak
    • ETIM-kódEC003536
    • ETIM-névWindow (complete with frame)
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 leírásSteel window units
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Windows
    • OmniClass szám23-17 13 13
    • OmniClass névMetal Windows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows