Termékek közzététele
JANSEN JANISOL 2 60 FP Sliding door
JANSEN JANISOL 2 60 FP Sliding door
JANSEN JANISOL 2 60 FP Sliding door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 2 60 FP Sliding door

    The comprehensive sliding fire door system, with its particularly slender frame profiles, appeals in terms of function as well as aesthetics. The door profile system has been successfully tested under EN fire resistance guidelines and guarantees maximum safety even in extreme conditions. A wide range of design options are available due to the large selection of drive units and types of glass. The EI30 sliding fire door is mainly used in barrier-free buildings with increased safety requirements, such as shopping centres, stadiums and office buildings. It is easy to assemble, both as a single or double door, and is available with or without integrated emergency exit door function.

    Specifikáció
    • 01-04-01-04

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJansen_Janisol_2_EI30_fire-protection_sliding-door
    • TermékcsaládSmoke and fire protection steel systems
    • TermékcsoportDoors & Windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-01
    • Verziószám2
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tűzvédelmi ajtók és spaletták
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC003534
    • ETIM-névExterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 leírásSliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 névSliding Metal Doors
    • OmniClass szám23-17 11 13 19
    • OmniClass névSliding Metal Doors

    Termék elérhetősége

    Európa