Termékek közzététele
JANSEN JANISOL Arte 60 sliding door
JANSEN JANISOL Arte 60 sliding door
JANSEN JANISOL Arte 60 sliding door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte 60 sliding door

    Using the extremely slimline steel profile system JANSEN JANISOL Arte, extremely large sliding doors with slim face widths and high stability can be prepared. Originally developed by Jansen for the reconstruction of historic windows, JANSEN JANISOL Arte now offers architects and planners the possibility to divide large glass fronts in new buildings.

    Specifikáció
    • 01-04-01-03

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJansen_Janisol_Arte_2_0_sliding_door
    • TermékcsaládInsulated steel systems
    • TermékcsoportFolding and sliding doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-17
    • Verziószám3
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC003534
    • ETIM-névExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 leírásSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 névSliding Metal Doors
    • OmniClass szám23-17 11 13 19
    • OmniClass névSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors