Termékek közzététele
JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door
JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door
JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door
JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door

    Delicate partitions between large glass elements allow the interior and exterior to merge elegantly, transforming living spaces into viewing platforms. Leaf sizes of up to 3000 mm (W) x 2600 mm (H) with leaf weights of up to 400 kg appear to float directly above the floor, yet are easy to operate.

    Specifikáció
    • 01-04-01-06

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJANSEN_JANISOL_ARTE_66_lift_and_slide_door
    • TermékcsaládInsulated steel systems
    • TermékcsoportFolding and sliding doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-08-04
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC003534
    • ETIM-névExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 leírásSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 névSliding Metal Doors
    • OmniClass szám23-17 11 13 19
    • OmniClass névSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors