Termékek közzététele
JANSEN JANISOL Arte Plus 66 window
JANSEN JANISOL Arte Plus 66 window
JANSEN JANISOL Arte Plus 66 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte Plus 66 window

    The oversized versions of JANSEN JANISOL Arte Plus 66 windows require increased care and precision in production, coating and installation. These are applications that are not part of the standard JANSEN JANISOL Arte 66 window system; the specifications in this special documentation must be observed.

    Specifikáció
    • 01-01-05-06

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJansen_Janisol_Arte_66_Plus_window
    • TermékcsaládInsulated steel systems
    • TermékcsoportDoors & Windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-05-26
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)66
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Casement Window
    • IFC besorolásAblak
    • ETIM-kódEC003536
    • ETIM-névWindow (complete with frame)
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 leírásSteel window units
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Windows
    • OmniClass szám23-17 13 13
    • OmniClass névMetal Windows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows