Termékek közzététele
JANSEN JANISOL Arte 60 door
JANSEN JANISOL Arte 60 door
JANSEN JANISOL Arte 60 door
JANSEN JANISOL Arte 60 door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte 60 door

    Slim face widths, different design options (single-leaf, double-leaf, different threshold variants, including barrier-free, CE labelling, with or without sash bars, various lock versions, a wide range of materials – namely steel, stainless steel and Corten steel). JANSEN JANISOL Arte 60 doors are therefore the right choice for renovations to existing buildings and modern structures, where architectural freedom is desired.

    Specifikáció
    • 01-02-05-01

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítójansen_janisol_door_Arte_2_0
    • TermékcsaládInsulated steel systems
    • TermékcsoportDoors & Windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-25
    • Verziószám4
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC003534
    • ETIM-névExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 leírásMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Doors
    • OmniClass szám23-17 11 13 15
    • OmniClass névSteel Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors