Termékek közzététele
JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate
JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate
JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate
JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate
    Jansen AG

    JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate

    Jansen steel profiles create large-area and torsion-resistant door systems with slender frames.The profile and seal ranges are suitable for manual and automatic door systems. The Jansen folding and door systems are CE-compliant and fulfil the requirements of product standard EN 13241-1.

    Specifikáció
    • 01-04-01-05

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJansen_Standard_series_Folding_or_sliding-gate
    • TermékcsaládUninsulated steel systems
    • TermékcsoportFolding or sliding gate
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-05
    • Verziószám2
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ipari kapuk
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC003534
    • ETIM-névExterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30_20_78
    • Uniclass 2015 leírásSliding folding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 35 13
    • CSI MasterFormat 2014 névFolding Doors
    • OmniClass szám23-11 25 15 19
    • OmniClass névFolding Gates