Termékek közzététele
JANSEN VISS RC façade
JANSEN VISS RC façade
JANSEN VISS RC façade
JANSEN VISS RC façade
JANSEN VISS RC façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS RC façade

    For higher levels of building protection, Jansen presents the new VISS RC4, a further development of its RC3 burglar resistant system. With VISS RC4, Jansen is meeting the growing need for solutions that offer increased security alongside simple production and assembly. With an identical appearance to the standard VISS façade, the VISS RC4 structure shows no visible signs of burglar resistance. This allows different building requirements to be realised with a uniform appearance. New VISS RC4 façade also provides protection from even the most well-equipped burglars. The VISS RC4 façade can withstand the standardised break-in attempt in accordance with EN 1630 for at least ten minutes.

    Specifikáció
    • 01-03-01-05

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJansen_VISS_RC_facade
    • TermékcsaládSteel facades
    • TermékcsoportVISS
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-12
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Függönyfal
    • IFC besorolásFüggönyfal
    • ETIM-kódEG020350
    • ETIM-névBuilding - Facade cladding
    • UNSPSC névGlass curtainwalling
    • UNSPSC kód30151806
    • Uniclass 2015 kódSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 leírásCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 44 18
    • CSI MasterFormat 2014 névGlazed Steel Curtain Walls
    • OmniClass szám23-13 33 27 11
    • OmniClass névCurtain Walls
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls