Termékek közzététele
Quadro Loop Boardroom 3200 mm
JasonL

Quadro Loop Boardroom 3200 mm

I'm the Quadro Modern Boardroom Table with white and black legs, a commercial quality table for your most important meeting room.The right table in your boardroom not only sets the right tone in your professional environment, it encourages innovation and enables creativity to thrive. I have adjustable feet that can adapt to uneven surfaces, and a clean, laminate top that looks fantastic from all angles. I know every office is different, so come in three sizes to suit four, eight or twelve people, and three colours to suit all tastes and styles including white, maple , black, salvage oak or dark oak for my surface finish. Optional extras include a power box that sits conveniently in the centre of my tabletop, and metal cable covers for data mangement.

Specifikáció
  • Assembly required: Yes

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Desktop finish: White, maple, salvage oak, dark oak

    Leg finish: White, black, natural aluminum powdercoated

    Top material: Laminate

    Edge: ABS straight edge

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóQuadro-Loop-Rounded-Corner-3200-mm
  • TermékcsaládBoardroom Tables
  • TermékcsoportQuadro Loop
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)740
  • Szélesség (mm)3200
  • Mélység (mm)1100
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagLaminált
  • Másodlagos anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)85
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Irodai asztalok

Termék elérhetősége

Óceánia