A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Skötbord Elin 120 H

Egyedi azonosító: Elin120H
Gyártó: Jeltec
Termék család: Changing stations
Termék csoport: Elit
Szélesség (mm): 1200
Mélység (mm): 800
Publikálás dátuma: 2016-10-18
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (7)
Skötbord Elin 120h is an electrical height adjustable changing table with a working height between 60-110 cm. The changing table has a washing area which is embedded to the right on the changing table surface. The changing table is equipped with a phthalate-free mattress, high rims, a mixer tap with pull-out shower and drainage components.To avoid heavy lifting it can be complemented with Klättra steps. Skötbord Elin 120h is available in birch or white laminate.


Elsődleges anyag: Wood
Másodlagos anyag: Steel
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden
Nettó tömeg (Kg): 56

BIMobject kategória: Bútor - Bútor
IFC besorolás: Furnishing Element
UNSPSC név: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56
Uniclass 1.4 Kód: L8211
Uniclass 1.4 Leírás: Furniture
CSI MasterFormat 2014 kód: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Furniture
OmniClass szám: 23-21 00 00
OmniClass cím: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II kód: E2010
CSI UniFormat II cím: Fixed Furnishings
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®