Termékek közzététele
CUBITO Bathtub, 1800x800 without support feet
Jika

CUBITO Bathtub, 1800x800 without support feet

This Cubito bathtub cherishes the newest trends in bathroom furnishing, namely the surprising simplicity at a glance. Made of 100% acrylate which secures color stability, easy cleaning and pleasant touch, featuring good insulation. Possible quick and effortless attachment by means of panel mounting system, thus being a suitable alternative to costly walling-in. Made in the European Union. 5-year warranty provided. 265 liters capacity.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító223420
  • TermékcsaládCubito
  • TermékcsoportBaths
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)415
  • Szélesség (mm)1800
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Tervezés helyeCsehország
  • Gyártás helyePortugália
  • Nettó tömeg (kg)24.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névBathtubs
  • UNSPSC kód30181501
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 leírásBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
  • OmniClass szám23-31 15 00
  • OmniClass névBathtubs
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika