Termékek közzététele
IBON Drop in basin
Jika

IBON Drop in basin

The drop-in washbasins can be embedded in the washtops, just as this Ibon drop-in washbasin, 56 cm long, always with tap hole. 10-year warranty provided.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító813011
  • TermékcsaládIBON
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-02-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)199
  • Szélesség (mm)560
  • Mélység (mm)475
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeCsehország
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)10.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSinks
  • UNSPSC kód30181504
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText