Termékek közzététele
MIO Siphon, chromed ABS, height-adjustable from 175 to 270 mm, water seal 75 mm high
Jika

MIO Siphon, chromed ABS, height-adjustable from 175 to 270 mm, water seal 75 mm high

Siphon, chromed ABS, height-adjustable from 175 to 270 mm, water seal 75 mm high
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító894249
  • TermékcsaládMio
  • TermékcsoportComplements
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-02-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)250
  • Szélesség (mm)50
  • Mélység (mm)50
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeCsehország
  • Gyártás helyeRománia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névLiquid traps
  • UNSPSC kód40142502
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_25
  • Uniclass 2015 leírásDrainage traps and accessories
  • OmniClass szám23-27 37 00
  • OmniClass névLiquid Traps
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika