Termékek közzététele
PONTA STYLE Single lever bath-shower wall-mounted mixer, without shower set
PONTA STYLE Single lever bath-shower wall-mounted mixer, without shower set
    Jika

    PONTA STYLE Single lever bath-shower wall-mounted mixer, without shower set

    Single lever bath-shower wall-mounted mixer, without shower set
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóH3212H7xxx4001
    • TermékcsaládPONTA STYLE
    • TermékcsoportFaucets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-11-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 leírásBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika