Termékek közzététele
CUBITO STYLE WC combi pan, semi-back to wall, vario outlet, Vortex/Rimless
Jika

CUBITO STYLE WC combi pan, semi-back to wall, vario outlet, Vortex/Rimless

WC combi pan, semi-back to wall, vario outlet, Vortex/Rimless
Specifikáció
  • Compatible with: H8294220007621 - WC cistern, side water inlet H8294230007631 - WC cistern, bottom water inlet H8904220000631 - WC seat and cover, duroplast, Slowclose, removable stainless steel hinges
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH824422xxx0001
  • TermékcsaládCUBITO STYLE
  • TermékcsoportWCs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-09-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)420
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011289
  • ETIM-névToilet closet
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 leírásToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika